Опубликуйте свои продукты
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes
Armitage Shanks

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Cпецификация
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2636
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWall hung hand rinse basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)402
  • Глубина (мм)328
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)9.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа