Опубликуйте свои продукты
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
ASC Engineered Solutions
Архив

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииGrooved > Flow Control > Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011469
  • Название ETIMCheck valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures