Опубликуйте свои продукты
Fig. 3110 - Solid Square Plug
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-3110-solid-square-plug
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалMalleable iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings