Опубликуйте свои продукты
Fig. 3360 - Cross
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-3360-cross
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings