Опубликуйте свои продукты
Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter

The SPF® F-3 Flange allows direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The two interlocking halves of the SPF Flange are hinged for ease of handling, and are drawn together by a latch bolt which eases assembly on the pipe. Precision machined bolt holes, key and mating surfaces assure concentricity and flatness to provide exact fit-up with flanged, lug, and wafer styles of pipe system equipment. A specially designed gasket provides a leak-tight seal on both the pipe and the mating flange face.

All SPF F-3 Flanges have designed-in anti-rotation tines which bite into and grip the sides of the pipe grooves to provide a secure, rigid connection.

The SPF F-3 Flange requires the use of a steel adapter insert when used against rubber faced surfaces, wafer/lug design valves and serrated or irregular sealing surfaces. (See Installation and Assembly Instructions Section or contact your ASC Engineered Solutions™ Representative for details.)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-f-3-grooved-flange-adapter
  • Тип продукцииFire Protection Products
  • Группа продукцииGrooved > Pipe Connections > SPF Flange Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings