Опубликуйте свои продукты
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1
ASSA ABLOY Entrance Systems

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare EI1

What matters most when a fire breaks out unexpectedly? Exactly, having enough time to get everyone to safety. With that in mind, Metaflex offers the Medicare EI1: a fire-resistant sliding door system available in 30- or 60-minute versions.

It is the first hermetically sealing sliding door to meet the highest EI1 classification under EN 1634-1, and it is also smoke resistant in accordance with EN 1634-3. EN 1634-1 is the European standard for fire-resistant doors. The EI1 rating is awarded after extensive testing confirms that the door blocks flames (E), prevents overheating (I) and limits heat transfer (W).

The Medicare EI1 is a dependable choice for environments with high fire safety demands, such as operating rooms, intensive care units, X-ray areas, pharmacies and emergency departments.

Cпецификация
    • Automated sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Smoke resistant according to EN 1634-3
    • Fire-resistant according to EN 1634-1
    • Radiation-resistant version also available
    • Noise reducing up to 33 dB
    • CE marked


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl-hygienic-medicare-ei1
  • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
  • Группа продукцииby ASSA ABLOY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-20
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)2700
Связанные
  • Основной материалСиликатный бетон
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC010791
  • Название ETIMAirtight inspection door
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 31 11 15
  • Наименование OmniClassFire Rated Sliding Doors

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания