Опубликуйте свои продукты
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    In Healthcare and Life Science, hygiene is not just expected, it's essential. The Metaflex Medinox supports optimal hygienic conditions you can rely on. This hermetically sealing sliding door is made entirely of stainless steel.

    Stainless steel has a smooth surface that makes it difficult for bacteria and contaminants to adhere to. Thanks to its unique locking mechanism, the door also helps protect against contamination through the air.

    With its hygienic design, sleek appearance and airtight closure, the Medinox is a common choice for operating rooms, isolation rooms, intensive care units, cleanrooms and laboratories. When equipped with radiation-resistant filling (lead lining), it is also highly suitable for X-ray areas and hybrid operating rooms.

    Safe, reliable and hygienic.

    Cпецификация
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 35 dB
      • CE marked
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsl-hygienic-medinox
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2700
    • Ширина (мм)1780
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материал2C Polyurethane
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC010791
    • Название ETIMAirtight inspection door
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 19 11 13
    • Наименование OmniClassSliding Door Gear

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания