Опубликуйте свои продукты
Megadoor VL3190 5 part rectangular door
ASSA ABLOY Entrance Systems

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVL3190_5part_rectang
  • Тип продукцииMegadoors
  • Группа продукцииVertical Lift Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
  • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 34 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangar Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 41
  • Наименование OmniClassHanger Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка