Опубликуйте свои продукты
z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²
AstralPool Fluidra
Архив

z_non valid_Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm²

This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Lid of Ø 400 mm. Supplied with manual air relief valve and water purge, sand dump port and pressure gauge panel. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropilene. Resistant to salt water. It contains newly designed larger and more resistant ABS collector arms. Filter bed height 1m. Maximum temperature: 50º C. Maximum pressure of 4 kg/cm².
Cпецификация
  • Praga sand filter Ø2350 - 125 Outlet - 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: 4 kg/cm2. Maximum temperature: 50ºC.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка09214
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2520
  • Ширина (мм)2350
  • Глубина (мм)2350
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)600
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615