Опубликуйте свои продукты
Adjustable pool floor return inlet
AstralPool Fluidra

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAdjustable_return_inlet
  • Тип продукцииPool Shell Equipment
  • Группа продукцииInlets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока