Опубликуйте свои продукты
Aral Strainer 11 l
AstralPool Fluidra

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAral_Strainer_11l
  • Тип продукцииCommercial Pool Equipment
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615