Опубликуйте свои продукты
BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool
AstralPool Fluidra

BCN03 adjustable pool floor return inlet in ABS for pool

Pump 2.860 r.p.m. Maxim. Pump body and supports in plastic material, motor shaft tip in stainless steel AISI-316 with double insulation. Motor protection IP-55. Pre-filter basket of 8 liters capacity. Transparent pre-filter cover. Connections thread 3".
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbcn03-adjustable-pool-floor-return-inlet-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн