Опубликуйте свои продукты
BCN03 pool floor return inlet in ABS for pool
AstralPool Fluidra

BCN03 pool floor return inlet in ABS for pool

Nozzle of bottom BCN03. Adjustable nozzle to install in the bottom of the pools with liner. Available to be glued inside the pipe PN6 and PN10. White ABS material, with self-tapping screws or metal inserts according to model. Plastic or stainless steel flange according to model. Maximum flow rate 9,5 m³/h. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbcn03-floor-return-inlet-abs-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-07
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн