Опубликуйте свои продукты
Horizontal adjustable return inlet in AISI-316L for pool
AstralPool Fluidra

Horizontal adjustable return inlet in AISI-316L for pool

Adjustable bottom discharge nozzle.

External thread 2". Made of stainless steel AISI-316L. Allows installation in concrete and prefabricated pools. The water flow can be regulated by means of the central screw. Maximum recommended flow according to EN 13451-3 standard: 14 m³/h.

Complies with standards:

EN 16582-1

EN 16713-2

EN 13451-1-3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhorizontal-adjustable-return-inlet-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн