Опубликуйте свои продукты
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Архив

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-⅝" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products