Опубликуйте свои продукты
District heating tank FSN-E
Austria Email AG

District heating tank FSN-E

The FSN district heating storage unit combines maximum user comfort with maximum energy savings. The unit, which is equipped with a return temperature limiter and temperature selector, is available in two versions: type FSN (without electric heating) and type FSN-E (with built-in electric heating).

Cпецификация
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    High-performance smooth-tube heat exchanger (insensitive to limescale), operating pressure 10 bar

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Powder-coated sheet steel outer casing (white)

    Connection set included

    Design bottom part serves as visual cover for the connections

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdistrict-heating-tank-fsn-e
  • Тип продукцииdistrict heating tanks
  • Группа продукцииdistrict heating tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters