Опубликуйте свои продукты
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    The SmartLane 900 Security Entrance Lane turnstile provides a high level of bidirectional access control  without  compromising user safety. The units optimize the use of floor space while ensuring ease of passage.  

    • UL 325 certified, which ensures additional user safety 

    • High-performance detection system to eliminate unauthorised use and false alarms

     • The wide walkway of the SmartLane 910 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects



    Cпецификация
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsmartlane900usacan
    • Тип продукцииSpeed Lanes Turnstiles
    • Группа продукцииSmart
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)40.15
    • Ширина (дюймы)11
    • Глубина (дюймы)47.25
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)300
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles