Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
AXOR
Архив

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 970/970 3jet with lighting
Cпецификация
  • • shower head size: 970 x 970 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10623CHN
  • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
  • Группа продукцииOverhead showers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)78
  • Ширина (мм)970
  • Глубина (мм)970
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)44.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers