Опубликуйте свои продукты
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome

    AXOR Urquiola 2-handle basin mixer 120 with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 11024000 Chrome

      - 11024020 Polished Chrome

      - 11024140 Brushed Bronze

      - 11024250 Brushed Gold Optic

      - 11024300 Polished Red Gold

      - 11024310 Brushed Red Gold

      - 11024800 Stainless Steel Optic

      - 11024820 Brushed Nickel

      - 11024950 Brushed Brass

      - 11024990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 2-handle basin mixer, waste set

      • ComfortZone 120

      • projection: 139 mm

      • spout height: 120 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка11024000
    • Тип продукцииAXOR Urquiola
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)147
    • Ширина (мм)177
    • Глубина (мм)204
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия