Опубликуйте свои продукты
12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
    AXOR

    12423XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 5000 K
    Cпецификация
    • Surfaces: - 12423000 Chrome - 12423140 Brushed Bronze - 12423250 Brushed Gold Optic - 12423300 Polished Red Gold - 12423310 Brushed Red Gold - 12423330 Polished Black Chrome - 12423340 Brushed Black Chrome - 12423800 Stainless Steel Optic - 12423820 Brushed Nickel - 12423950 Brushed Brass - 12423990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 1200 x 300 mm • spray type: PowderRain, Rain, Mono • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 3 bar): 12 l/min • flow rate PowderRain spray inner (at 3 bar): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 3 bar • spray types can be activated individually or in combination • overhead shower removable for cleaning • extendable flaps can be opened manually • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 24 V • transformer power supply, 24 V, 30 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 24 V DC • colour temperature: 5000 K • Light color: neutral white • not suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка12423XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSolutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)163
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)302
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)21.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures