Опубликуйте свои продукты
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome
    AXOR

    AXOR therm.modul Select FS 3 funct.chrome

    AXOR ShowerSolutions Thermostatic module Select 530/90 for concealed installation for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 18356000 Chrome

      - 18356140 Brushed Bronze

      - 18356250 Brushed Gold Optic

      - 18356300 Polished Red Gold

      - 18356310 Brushed Red Gold

      - 18356330 Polished Black Chrome

      - 18356340 Brushed Black Chrome

      - 18356800 Stainless Steel Optic

      - 18356820 Brushed Nickel

      - 18356950 Brushed Brass

      - 18356990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: Thermostatic module, shower holder

      • 3 functions

      • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function

      • Select push-button on/off control for 3 outlets

      • simultaneous use of several outlets

      • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • Thermostat is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка18356000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)527
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия