Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36707001 Chrome - 36707671 Matt Black - 36707341 Brushed Black Chrome - 36707251 Brushed Gold Optic - 36707821 Brushed Nickel Specification: • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30,3 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • optimized for water-efficient shower products • connection type: basic set • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36707USA
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)68
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures