Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.

    AXOR ShowerSelect Valve for concealed installation square for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36717000 Chrome - 36717020 Polished Chrome - 36717130 Polished Bronze - 36717140 Brushed Bronze - 36717250 Brushed Gold Optic - 36717260 Brushed Chrome - 36717300 Polished Red Gold - 36717310 Brushed Red Gold - 36717330 Polished Black Chrome - 36717340 Brushed Black Chrome - 36717350 Satin Black - 36717800 Stainless Steel Optic - 36717820 Brushed Nickel - 36717830 Polished Nickel - 36717930 Polished Brass - 36717950 Brushed Brass - 36717990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • connection type: basic set • valve is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36717000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSelect
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)20
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия