Опубликуйте свои продукты
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Cпецификация
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36738CHN
  • Тип продукцииAXOR Wall outlet Fine
  • Группа продукцииAXOR Wall outlet Fine
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)65
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.75
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010905
  • Название ETIMShower connecting piece
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия