Опубликуйте свои продукты
36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
    AXOR

    36757XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36757000 Chrome - 36757140 Brushed Bronze - 36757250 Brushed Gold Optic - 36757300 Polished Red Gold - 36757310 Brushed Red Gold - 36757330 Polished Black Chrome - 36757340 Brushed Black Chrome - 36757670 Matt Black - 36757800 Stainless Steel Optic - 36757820 Brushed Nickel - 36757950 Brushed Brass - 36757990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle, precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block, handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180) • Select-paddle is delivered with lasered On/Off symbol
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36757XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.52
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures