Опубликуйте свои продукты
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    AXOR

    36780XXX AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions

    AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation square for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36780000 Chrome - 36780140 Brushed Bronze - 36780250 Brushed Gold Optic - 36780300 Polished Red Gold - 36780310 Brushed Red Gold - 36780330 Polished Black Chrome - 36780340 Brushed Black Chrome - 36780670 Matt Black - 36780800 Stainless Steel Optic - 36780820 Brushed Nickel - 36780950 Brushed Brass - 36780990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 26 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 32 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36780XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)13
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures