Опубликуйте свои продукты
36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
AXOR

36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
Cпецификация
  • Surfaces: - 36781001 Chrome - 36781141 Brushed Bronze - 36781251 Brushed Gold Optic - 36781301 Polished Red Gold - 36781311 Brushed Red Gold - 36781331 Polished Black Chrome - 36781341 Brushed Black Chrome - 36781671 Matt Black - 36781801 Stainless Steel Optic - 36781821 Brushed Nickel - 36781831 Polished Nickel - 36781951 Brushed Brass - 36781991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36781USA
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)155
  • Ширина (дюймы)155
  • Глубина (дюймы)13
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)3.86
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures