Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42836CHN
    • Тип продукцииAXOR Universal Softsquare
    • Группа продукцииRoll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)118
    • Ширина (мм)135
    • Глубина (мм)94
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)500
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия