Опубликуйте свои продукты
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 42846670 Matt Black - 42846000 Chrome - 42846020 Polished Chrome - 42846130 Polished Bronze - 42846140 Brushed Bronze - 42846250 Brushed Gold Optic - 42846260 Brushed Chrome - 42846300 Polished Red Gold - 42846310 Brushed Red Gold - 42846330 Polished Black Chrome - 42846340 Brushed Black Chrome - 42846800 Stainless Steel Optic - 42846820 Brushed Nickel - 42846830 Polished Nickel - 42846930 Polished Brass - 42846950 Brushed Brass - 42846990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка42846XXX
    • Тип продукцииAXOR Universal Softsquare
    • Группа продукцииRoll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)356
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия