Опубликуйте свои продукты
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100
Cпецификация
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка43019XXX
  • Тип продукцииAXOR made by Schock
  • Группа продукцииSinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)304
  • Ширина (мм)485
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)6.2
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия