Опубликуйте свои продукты
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
Cпецификация
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка43043XXX
  • Тип продукцииAXOR made by Schock
  • Группа продукцииSinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)838
  • Глубина (мм)469
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия