Опубликуйте свои продукты
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Cпецификация
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка46431001
  • Тип продукцииAXOR Edge
  • Группа продукцииBath mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)444
  • Глубина (мм)266
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)8.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010862
  • Название ETIMBath mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures