Опубликуйте свои продукты
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    AXOR

    48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48040000 Chrome - 48040140 Brushed Bronze - 48040250 Brushed Gold Optic - 48040300 Polished Red Gold - 48040310 Brushed Red Gold - 48040330 Polished Black Chrome - 48040340 Brushed Black Chrome - 48040670 Matt Black - 48040700 Matt White - 48040800 Stainless Steel Optic - 48040820 Brushed Nickel - 48040950 Brushed Brass - 48040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • handle variant: lever handle • swivel range 120° • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48040XXX
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)246
    • Ширина (мм)312
    • Глубина (мм)166
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures