Опубликуйте свои продукты
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    AXOR

    48180USA AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 160 mm
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48180001 Chrome

      - 48180141 Brushed Bronze

      - 48180251 Brushed Gold Optic

      - 48180331 Polished Black Chrome

      - 48180341 Brushed Black Chrome

      - 48180821 Brushed Nickel

      - 48180831 Polished Nickel

      - 48180951 Brushed Brass

      - 48180991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 160 mm

      • handle variant: Select

      • spray type: normal spray

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48180USA
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)79
    • Ширина (дюймы)99.5
    • Глубина (дюймы)229
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)1.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures