Опубликуйте свои продукты
48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48430001 Chrome

      - 48430141 Brushed Bronze

      - 48430251 Brushed Gold Optic

      - 48430331 Polished Black Chrome

      - 48430341 Brushed Black Chrome

      - 48430671 Matt Black

      - 48430821 Brushed Nickel

      - 48430831 Polished Nickel

      - 48430951 Brushed Brass

      - 48430991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48430USA
    • Тип продукцииBath mixer
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)68
    • Ширина (дюймы)228
    • Глубина (дюймы)228
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures