Опубликуйте свои продукты
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    AXOR

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48496700 Matt White - 48496000 Chrome - 48496670 Matt Black - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496140 Brushed Bronze - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496820 Brushed Nickel - 48496800 Stainless Steel Optic - 48496330 Polished Black Chrome - 48496020 Polished Chrome - 48496260 Brushed Chrome - 48496830 Polished Nickel - 48496130 Polished Bronze - 48496930 Polished Brass Specification: • length: 300 mm • installation type: on a basic set • material: solid brass • connection type: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48496XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииShower arms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)354
    • Ширина (мм)146
    • Глубина (мм)146
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures