Опубликуйте свои продукты
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Cпецификация
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка48656XXX
      • Тип продукцииAffusion pipe
      • Группа продукцииAXOR One
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-07-10
      • Номер версии1
      • Высота (мм)44
      • Ширина (мм)24
      • Глубина (мм)160
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)0.16
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC010161
      • Название ETIMHand shower
      • Название по ССКПУ ООНShowers
      • Код ССКПУ ООН30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Описание Uniclass 2015Shower heads
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 17 00
      • Наименование OmniClassShowers
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures