Опубликуйте свои продукты
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка48713USA
      • Тип продукцииThermostatic module
      • Группа продукцииAXOR One
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-07-10
      • Номер версии1
      • Высота (дюймы)354.5
      • Ширина (дюймы)121
      • Глубина (дюймы)86
      Ссылки
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (фунт)5.08
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCКлапан
      • Код ETIMEC011329
      • Название ETIMShower mixing tap
      • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
      • Код ССКПУ ООН301815
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
      • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures