Опубликуйте свои продукты
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 48723000 Chrome - 48723140 Brushed Bronze - 48723250 Brushed Gold Optic - 48723300 Polished Red Gold - 48723310 Brushed Red Gold - 48723330 Polished Black Chrome - 48723340 Brushed Black Chrome - 48723670 Matt Black - 48723700 Matt White - 48723800 Stainless Steel Optic - 48723820 Brushed Nickel - 48723950 Brushed Brass - 48723990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve • 3 functions • simultaneous utilization of 3 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48723XXX
    • Тип продукцииThermostatic module
    • Группа продукцииAXOR One
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)354.5
    • Ширина (мм)121
    • Глубина (мм)86
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures