Опубликуйте свои продукты
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    AXOR

    49050USA AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 49050001 Chrome

      - 49050141 Brushed Bronze

      - 49050251 Brushed Gold Optic

      - 49050331 Polished Black Chrome

      - 49050341 Brushed Black Chrome

      - 49050671 Matt Black

      - 49050801 Stainless Steel Optic

      - 49050821 Brushed Nickel

      - 49050831 Polished Nickel

      - 49050951 Brushed Brass

      - 49050991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 10 Inch

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49050USA
    • Тип продукцииBasin mixer
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12
    • Ширина (дюймы)1.9
    • Глубина (дюймы)8
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures