Опубликуйте свои продукты
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49710001 Chrome - 49710141 Brushed Bronze - 49710251 Brushed Gold Optic - 49710301 Polished Red Gold - 49710311 Brushed Red Gold - 49710331 Polished Black Chrome - 49710341 Brushed Black Chrome - 49710671 Matt Black - 49710801 Stainless Steel Optic - 49710821 Brushed Nickel - 49710831 Polished Nickel - 49710951 Brushed Brass - 49710991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49710USA
    • Тип продукцииThermostatic module
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15
    • Ширина (дюймы)4.75
    • Глубина (дюймы)3.2
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)4.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures