Опубликуйте свои продукты
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60031000
    • Тип продукцииAXOR Raindrain
    • Группа продукцииBasic set for waste systems shower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)560
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96
    • Описание Uniclass 2015Waste water outlets and plugs
    • Код CSI MasterFormat 201433 37 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overflow Control
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия