Опубликуйте свои продукты
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Cпецификация
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwb_water-barrier
  • Тип продукцииExpansion Joint Cover Systems
  • Группа продукцииExpansion Joint Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints