Опубликуйте свои продукты
Pivot door
Barausse
Архив

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Cпецификация



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBilico
  • Тип продукцииInterior door
  • Группа продукцииStandard door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors