Опубликуйте свои продукты
SECRET flush door
SECRET flush door
    Barausse
    Архив

    SECRET flush door

    Interior door with aluminum invisible frame to build into the wall. Leaf flush with the wall is provided with a paintable base or finished. 


    Cпецификация
    • Components: leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Frame description: White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.

      Leaf description:Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

      Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

      Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSECRET-flush-door
    • Тип продукцииInterior door
    • Группа продукцииStandard door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалЛаминированная бумага
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors