Опубликуйте свои продукты
F80-4K7
F80-4K7
    Barco

    F80-4K7

    The stunning image quality and laser phosphor light source of Barco's F80 projectors enable you to provide exceptional experiences while saving both time and money. They're designed for fixed installation in a wide range of applications such as museums, board rooms, and auditoriums. Thanks to their 3D capability, they're also perfectly fit for theme park dark rides and interactive experiences.
    Cпецификация
    • ISO lumens: 7,500 lm

      Center lumens: 7,000 lm

      ANSI lumens: 6,600 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in 

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаF80-4K7
    • Тип продукцииInstallation projectors
    • Группа продукцииVenue projectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)227
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)680
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрилат
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Описание Uniclass 2015Projectors
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Номер OmniClass23-37 15 19
    • Наименование OmniClassVideo Projectors