Опубликуйте свои продукты
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Cпецификация
    • 5500 lumen
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMedea-M
    • Тип продукцииHigh End Residential projector
    • Группа продукцииHigh End Residential projector
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)227
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)680
    Связанные
    • Основной материалАкрилат
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC000690
    • Название ETIMVideo projector
    • Название по ССКПУ ООНVideo projectors
    • Код ССКПУ ООН45111616
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Описание Uniclass 2015Projectors
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Номер OmniClass23-37 15 19
    • Наименование OmniClassVideo Projectors