Опубликуйте свои продукты
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Cпецификация
  • 60000 lumen RGB laser projector
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxdl-4k60
  • Тип продукцииInstallation projectors
  • Группа продукцииLarge venue projectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)706
  • Ширина (мм)744
  • Глубина (мм)1445
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)235
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Код ETIMEC000690
  • Название ETIMVideo projector
  • Название по ССКПУ ООНVideo projectors
  • Код ССКПУ ООН45111616
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Описание Uniclass 2015Projectors
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Номер OmniClass23-37 15 19
  • Наименование OmniClassVideo Projectors