Опубликуйте свои продукты
XT1.9
XT1.9
XT1.9
    Barco

    XT1.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Cпецификация
      • 1.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаxt1-9
    • Тип продукцииLED Displays
    • Группа продукцииXT series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)343.08
    • Ширина (мм)609.92
    • Глубина (мм)71
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)7.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНVisual presenters
    • Код ССКПУ ООН45111810
    • Код Uniclass 2015FI_60_95
    • Описание Uniclass 2015Visualization
    • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Номер OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Наименование OmniClassVisual Devices