Опубликуйте свои продукты
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Baustoff + Metall
    Архив

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Cпецификация
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Тип продукцииWall Partition Structures
    • Группа продукцииShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4000
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалСтроительный гипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНGypsum board
    • Код ССКПУ ООН30161509
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions